Han module adapter, male
Artículo Nº: 09 14 001 3011
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han module adapter, male
Artículo Nº: 09 14 001 3011
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Gigabit module |
Han® Gigabit HMC module | |
Han® Megabit module | |
Han® Megabit HMC module | |
Han® Shielded module | |
Size of the module | Single module |
Description of the module | Adapter module |
Gender | Male |
---|
Insulation resistance | >1010 Ω |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | RAL 7032 (pebble grey) |
Material flammability class acc. to UL 94 | V-0 |
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
California Proposition 65 substances | Not contained |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 4 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140019317 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Anterior
Siguiente