Han PushPull Power metal base panel
Artículo Nº: 09 35 002 0303
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han PushPull Power metal base panel
Artículo Nº: 09 35 002 0303
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | Han® PushPull (V14) |
Type of hood/housing | Bulkhead mounted housing |
Locking type | PushPull |
---|
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 500 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (hood/housing) | Zinc die-cast |
---|---|
Surface (hood/housing) | Nickel plated |
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
Naphthalene |
Specifications | IEC 61076-3-117 |
---|---|
UL / CSA | |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 12.68 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140053595 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Siguiente