Han ID Modul socket CAN
Artículo Nº: 09 80 115 0200
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han ID Modul socket CAN
Artículo Nº: 09 80 115 0200
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Identification | Han-Smart® |
Type of module | ID CAN |
Size of the module | Single module |
Description of the module | Network module |
Termination method | Cage-clamp termination |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 7 |
Nominal voltage | 24 V DC |
---|---|
Power consumption | <5 W |
Operating temperature | -40 ... +70 °C |
---|---|
Storage temperature | -40 ... +70 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP30 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | RAL 7032 (pebble grey) |
Material (contacts) | Copper alloy |
Surface (contacts) | Gold plated |
Material flammability class acc. to UL 94 | V-0 |
Length | 53 mm |
Width | 30.4 mm |
Height | 14.7 mm |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Specifications | IEC 60721-3-3 |
---|---|
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD) | |
EN 61000-4-3 Electromagnetic field | |
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst) | |
EN 61000-4-5 Surge voltages | |
EN 61000-4-6 conducted disturbances |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 37 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84715000 |
GTIN | 5713140185050 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Siguiente