Han-Eco 24B-HSE-for SL-M32
Artículo Nº: 19 43 024 0547
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Eco 24B-HSE-for SL-M32
Artículo Nº: 19 43 024 0547
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-Eco® B |
Type of hood/housing | Hood |
Size | 24 B |
---|---|
Version | Side entry |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x M32 |
Locking type | Single locking lever |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note on the limiting temperature | For use as a connector according to IEC 61984. |
Number of relockings | ≥ 500 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP66 |
Material (hood/housing) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Colour (hood/housing) | RAL 9005 (jet black) |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles | |
Approvals | CE |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 164.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140180796 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Siguiente