Han 4A Push-In, female insert
Artículo Nº: 09 20 004 5101
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 4A Push-In, female insert
Artículo Nº: 09 20 004 5101
para ver precios y disponibilidad.
0
0
para ver precios y disponibilidad.
0
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Inserts |
---|---|
Series | Han A® |
Termination method | Push-In |
---|---|
Gender | Female |
Size | 3 A |
Number of contacts | 4 |
PE contact | Yes |
Conductor cross-section | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
Rated current | 10 A |
Rated voltage conductor-earth | 230 V |
Rated voltage conductor-conductor | 400 V |
Rated impulse voltage | 4 kV |
Pollution degree | 3 |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Approvals | CE |
UKCA |
Packaging size | 10 |
---|---|
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140448483 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Siguiente