Han 300A PE axial module, 95-120mm² fem.
Artículo Nº: 09 14 001 2781
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 300A PE axial module, 95-120mm² fem.
Artículo Nº: 09 14 001 2781
para ver precios y disponibilidad.
0
0
para ver precios y disponibilidad.
0
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® 300 A PE module |
Size of the module | Double module |
Termination method | Axial screw termination |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 1 |
Conductor cross-section | 95 ... 120 mm² |
---|---|
Insulation resistance | >1010 Ω |
Contact resistance | ≤ 0.2 mΩ |
Stripping length | 19 ... 20 mm |
Tightening torque | 14 Nm @ 95 mm² |
16 Nm @ 120 mm² | |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | RAL 7032 (pebble grey) |
Material (contacts) | Copper alloy |
Surface (contacts) | Silver plated |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 95 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140184503 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Anterior
Siguiente