HPP V4 USB 2.0 type A to type B
Artículo Nº: 09 45 541 1910
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HPP V4 USB 2.0 type A to type B
Artículo Nº: 09 45 541 1910
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Por favor, no utilice más este producto para los nuevos DesignIns.
Póngase en contacto con su distribuidor local.
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Identification | USB |
Element | Adapter PCB |
Specification | USB 2.0 type A to USB 2.0 type B |
USB 2.0 type B to USB 2.0 type A | |
Adapter for | Jack to jack |
Shielding | Fully shielded, 360° shielding contact |
---|---|
Number of contacts | 4 |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 750 |
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
Lead | |
Naphthalene |
Specifications | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 7.68 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140061057 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Siguiente