HPP V4 Power crimp cont. female 1,0mm²
Artículo Nº: 09 46 500 0408
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HPP V4 Power crimp cont. female 1,0mm²
Artículo Nº: 09 46 500 0408
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Conductor cross-section | 1 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 18 |
Mating cycles | ≥ 750 |
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
Nickel |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 0.36 g |
Country of origin | Switzerland |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140065512 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente