Docking Frame for 4 modules, fixed mount
Artículo Nº: 09 14 016 1711
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Docking Frame for 4 modules, fixed mount
Artículo Nº: 09 14 016 1711
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of accessory | Docking frame |
Description of the accessory | Fixed |
for 4 modules | |
a ... d |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 500 |
Mating cycles with other HMC components | ≥ 10,000 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
Lock-in range | ± 4 mm |
Material | Polycarbonate (PC) |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 2 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140021143 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Anterior
Siguiente