D-Sub Modul without. D-Sub insert-Male
Artículo Nº: 09 14 000 9932
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Male
Artículo Nº: 09 14 000 9932
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Adapter module |
Size of the module | Single module |
Description of the module | for D-Sub 1 (9 poles) |
Gender | Male |
---|---|
Details | for two cables |
Insulation resistance | >1010 Ω |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Zinc die-cast | |
Colour (insert) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 15 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140018679 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Siguiente