7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 1,5m
Artículo Nº: 21 34 960 0598 015
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 1,5m
Artículo Nº: 21 34 960 0598 015
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 5x1,5mm² PUR black Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | 7/8 4pole+PE male straight overm unshld Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | 7/8" |
Male Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 1.5 m |
---|---|
Number of cores | 5 |
Core structure | 5x 1.5 mm² |
Number of contacts | 5 |
Number of power contacts | 4 |
Number of special contacts | 1 |
Specification of special contacts | PE contact |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
Net weight | 207.6 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140145993 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente