7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 6,0m
Artículo Nº: 21 34 990 0597 060
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 6,0m
Artículo Nº: 21 34 990 0597 060
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 5x1,5mm² PVC grey Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | 7/8 4pole+PE female angled overm unshld Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | 7/8" |
Female Angled | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 6 m |
---|---|
Number of cores | 5 |
Core structure | 5x 1.5 mm² |
PE | |
Number of contacts | 5 |
Number of power contacts | 4 |
Number of special contacts | 1 |
Specification of special contacts | PE contact |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Grey |
Approvals | CE |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 855 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140236974 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente