7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
Artículo Nº: 21 34 989 9496 003
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
Artículo Nº: 21 34 989 9496 003
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 4x1,5mm² PUR black Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | 7/8 4pole male angled overm unshld Mostrar detalles |
Connector 2 | 7/8 4pole female angled overm unshld Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | 7/8" |
Male Angled | |
Connector 2 | 7/8" |
Female Angled | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 0.3 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x 1.5 mm² |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
ECHA SCIP number | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Approvals | CE |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 113.6 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140146655 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente