7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m
Artículo Nº: 21 34 970 0394 002
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m
Artículo Nº: 21 34 970 0394 002
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 3x1,5mm² PUR black Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | 7/8 2pole+PE female straight overm unsh Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | 7/8" |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 0.2 m |
---|---|
Number of cores | 3 |
Core structure | 3x 1.5 mm2 |
Number of contacts | 3 |
Number of power contacts | 2 |
Number of special contacts | 1 |
Specification of special contacts | PE contact |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
Approvals | CE |
---|
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 1 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140236738 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente