La PNO especifica HARTING ix Industrial® como nueva interfaz PROFINET
El 29 de junio de 2021, la Organización de Usuarios de PROFINET (PNO) publicó el documento "Tecnología de interconexión y cableado de PROFINET: directriz para la versión 5.0 de PROFINET", un nuevo conjunto de normas para el cableado compatible con PROFINET en equipos, sistemas y plantas industriales. Gracias a ix Industrial®, PROFINET se beneficia de una interfaz Ethernet significativamente más compacta y robusta que las anteriores soluciones RJ45: un camino hacia el futuro miniaturizado. ix Industrial® para transmisión Ethernet representa un nuevo componente clave en la sección SPC "Componentes Pasivos Específicos".
En consecuencia, los fabricantes de dispositivos compatibles con PROFINET están ahora en condiciones de desarrollar dispositivos más compactos sobre una base segura y fiable y, por tanto, de ahorrar un valioso espacio de instalación en el armario de control. Dado que el socket del dispositivo ix Industrial® es un 70% más pequeño que las conexiones RJ45 conocidas, se puede duplicar el número de puertos con el mismo tamaño de dispositivo o, a la inversa, diseñar un dispositivo mucho más compacto.
Además de la miniaturización y el ahorro de espacio que serán cada vez más vitales en el futuro, la interfaz HARTING ix Industrial® ofrece a los fabricantes y usuarios de dispositivos una cosa en particular: Un conector de alto rendimiento, fiable y de calidad industrial que allana el camino hacia el futuro.
Propiedades principales:
5000 ciclos de conexión
Cierre metálico robusto
Contactos con apantallado THR
Apantallamiento de 360 grados
Transmisión hasta 10 Gbit/s
PoE/PoE+ (alimentación a través de Ethernet)
Receptáculo del dispositivo un 70% más pequeño
Ventajas para los usuarios y fabricantes de PROFINET:
Fiabilidad en caso de golpes y vibraciones
Reducción de las interrupciones de contacto
La señal audible durante la inserción señala la fijación segura
El manejo sencillo y cómodo evita que se suelte accidentalmente
Nuevas opciones de miniaturización
Transmisión segura
En función de la aplicación, los usuarios pueden elegir entre una entrada de cable recta o acodada. Esto significa que incluso los espacios reducidos de los armarios de control no presentarán ningún problema. Para entornos exigentes, la interfaz ix Industrial® también estará disponible en carcasas PushPull con protección IP65/67 a partir de otoño.
Los fabricantes de tecnología de medición establecidos en los mercados respaldan de forma fiable la norma ix Industrial® con una amplia gama de tecnología de medición.
Más
Jonas Diekmann
Posición: Technical editor
- Departamento: Global Product Management
- Empresa: HARTING Electronics GmbH