Categoría de productos:
Industrial Ethernet Switches

Switches Ethernet industriales


Switches Ethernet industriales

En las instalaciones de producción actuales, las redes son cada vez más complejas. Ahora, los switches Ethernet no gestionados de la serie Ha-VIS eCon ofrecen nuevos modelos con puertos para conectores RJ45 y cables de fibra óptica que le permitirán configurar y expandir eficientemente sus redes Ethernet. Las familias de productos Ha-VIS eCon 2000 y 3000 ofrecen la respuesta óptima para cada situación espacial y cada aplicación.

Servicio técnico por 5 años para switches Ethernet y componentes de red

Ha-VIS eCon 2000 family - flat design


Gama Ha-VIS eCon 2000: diseño plano

Los switches Ethernet no gestionados de la gama Ha-VIS eCon 2000 ofrecen hasta 16 puertos Fast Ethernet y también se pueden adquirir en una versión provista de 7 puertos Full Gigabit. Esta versatilidad permite a los clientes expandir y configurar sus infraestructuras de red de forma rápida y económica. Gracias a su diseño extremadamente plano, los switches caben incluso en aquellas instalaciones donde el espacio cercano a la zona frontal de conexión de cables es limitado. Los puertos RJ45 y FOC están situados en la parte delantera de los switches, lo que permite conectar los cables de forma rápida y sencilla. En combinación con el diseño planoesto es realmente único.


Ha-VIS eCon 3000 family - slim design


Gama Ha-VIS eCon 3000: diseño estrecho

Los switches Ethernet no gestionados de la gama Ha-VIS eCon 3000 incorporan hasta 10 puertos Fast Ethernet y ofrecen opciones rápidas y económicas para expandir o configurar infraestructuras de red. Los switches Full Gigabit están disponibles con hasta 7 puertos para aplicaciones con mucho tráfico de datos. El diseño estrecho de los switches también permite colocarlos en el carril con una densidad de carga muy elevada. Gracias al carril DIN integrado en la base, los switches se pueden instalar en campo fácil y rápidamente, ahorrando con ello tiempo y dinero.

Sus ventajas de un vistazo:

  • Variedad exclusiva con más de 200 variantes

  • Diseño compacto

  • Integrated PoE+ standard

  • Rango de temperatura ampliado

  • Full Gigabit Ethernet

  • Bajo consumo energético

Catálogos, folletos, prospecto


Folleto Ha-VIS eCon Ethernet Switches (sólo en inglés)
Folleto Ha-VIS eCon Ethernet Switches (sólo en inglés)
.pdf - 9,9 MB