Tipos de enclavamiento


Tipos de enclavamiento

Los sistemas de enclavamiento son esenciales para lograr conexiones seguras y fiables en aplicaciones electrónicas. Ya sean cierres de rosca, pestillos de palanca, mecanismos de empuje y tracción u otros, estos diseños evitan la desconexión accidental. Elegir el sistema de cierre adecuado depende de factores como el entorno, la aplicación y la facilidad de uso, y garantiza la estabilidad y la seguridad.

Bloqueo a tornillo


Screw Locking.psd

Los enclavamientos de tornillo son una forma muy conocida de asegurar las conexiones contra la desconexión involuntaria y la rotura de contactos. Desde hace muchas décadas se utilizan diversas formas y versiones de enclavamientos de tornillos. Dependiendo del conector, el propio conector tiene una carcasa con una rosca integrada que se enrosca en la toma correspondiente, o tiene tornillos adicionales en la carcasa, que suelen garantizar una fijación segura desde el lateral. Normalmente se necesita una herramienta adecuada y una llave dinamométrica para una conexión fiable. Una vez que el cierre de rosca está bien conectado, también es apto para entornos exigentes.

Bloqueo por presión


El pring latch se utiliza principalmente en las carcasas metálicas de los conectores D-Sub Miniature / InduCom de eficacia probada. El pring latch consta de dos componentes: un elemento de muelle y una lengüeta de cierre. El conector tiene un cierre de presión a la derecha y a la izquierda, el lado del dispositivo tiene dos cierres a juego. Durante el proceso de conexión, los terminales de sujeción se fijan detrás de las lengüetas de enclavamiento y aseguran la conexión para que sea absolutamente a prueba de golpes y vibraciones.

Spring locking

Push Pull


PushPull Locking.psd

El bloqueo PushPull es la forma más fácil y rápida de conectar dispositivos de forma segura, con un ahorro de tiempo de hasta el 60%, en comparación con otros tipos de bloqueo. PushPull no necesita herramientas y ofrece un manejo muy sencillo, fiable e intuitivo. Un típico clic audible informa al instante de que la conexión está bien bloqueada. El bloqueo PushPull, que se puede utilizar con una sola mano y es absolutamente a prueba de golpes y vibraciones, está disponible para diferentes tipos de conectores y todas las líneas de vida industriales. Con estas ventajas, es la mejor solución para aplicaciones exigentes y entornos de montaje difíciles.

Enclavamiento


El bloqueo de palanca se utiliza normalmente para conectores industriales pesados. Es fácil de manejar sin herramientas, incluso con guantes, y se reconoce rápidamente el bloqueo correcto. Los cierres de palanca están disponibles en varios diseños de metal o plástico, en el conector o en la brida del dispositivo, rectos o girados 90 grados. Según la vivienda y las necesidades, también puede elegir entre una o dos palancas. Una solución sólida que se ha probado millones de veces.

Lever Locking.psd

Enclavamiento mediante bayoneta


Power and Signal Connectors

Los sistemas de cierre de bayoneta se caracterizan por su manejo sencillo e intuitivo y su alta fiabilidad de proceso. Se pueden bloquear y desbloquear rápida y fácilmente y se utilizan principalmente para conectores circulares. El elemento de bloqueo se gira 90 grados después de la conexión y se bloquea en su sitio. Hay enclavamientos de bayoneta disponibles para varios tamaños de conectores.