Protección IP (protección contra el contacto, el polvo y el agua)


Protección IP

La carcasa, la junta y el enclavamiento del conector protegen la conexión de influencias externas tales como impactos mecánicos, cuerpos extraños, humedad, polvo, agua u otros fluidos como los agentes de limpieza y refrigeración, los aceites, etc. El grado de protección que ofrece la base se define en las normas IEC 60 529 y DIN EN 60 529, que clasifican las envolturas según su protección contra los cuerpos extraños y el agua. La siguiente tabla muestra los distintos grados de protección.

Índice de protección IP

Primer índice

Protección contra cuerpos extraños

IP foreign bodies protection 0

Sin protección (contra contacto accidental, contra cuerpos extraños sólidos)

IP foreign bodies protection 1

Protección contra cuerpos extraños de gran tamaño (Ø > 50 mm), Protección contra el contacto con cualquier superficie grande con la mano

IP foreign bodies protection 2

Protección contra cuerpos extraños de tamaño medio (Ø > 12 mm), Protección contra el contacto con los dedos

IP foreign bodies protection 3

Protección contra pequeños cuerpos extraños sólidos (Ø > 2,5 mm), Protección contra herramientas, alambres u objetos similares con Ø > 2,5 mm

IP foreign bodies protection 4

Protección contra cuerpos extraños en forma de grano (Como 3 sin embargo Ø > 1 mm)

IP foreign bodies protection 5

Protección contra depósitos de polvo perjudiciales (protección total contra contacto, protección contra depósitos de polvo perjudiciales en el interior)

IP foreign bodies protection 6

Protección contra la entrada de polvo (Protección total contra el contacto. Protección contra la penetración de polvo)

Segundo índice

Protección del agua

IP-protection_No-protection-against-water.webp

Ninguna protección contra el agua

IP water protection 1

Protegido del goteo (protección contra gotas de agua verticales)

IP water protection 2

Protegido del goteo (hasta un ángulo de 15°)

IP water protection 3

A prueba de salpicaduras (protección contra goteos de agua en diagonal
(hasta un ángulo de 60°)

IP water protection 4
IP water protection 5

A prueba de mangueras (protección contra el agua que sale de una boquilla en todas direcciones)

IP water protection 6

Fuertemente protegido de las mangueras (protección contra el agua procedente de cualquier dirección que sale con fuerza de una tobera)

IP water protection 7

Protegido de la inmersión temporal

IP water protection 8

Protegido de la presión del agua

IP water protection 9K

Protegido del agua procedente de limpiadores de alta presión/chorro de vapor

Descripción según IEC 60529, IPX9K y según ISO 20653

Más información


Conectores industriales Han® - Información técnica
Conectores industriales Han® - Información técnica
.pdf - 2 MB