RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 5.0m
Artículo Nº: 09 45 701 1568
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 5.0m
Artículo Nº: 09 45 701 1568
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20 Mostrar detalles |
Connector 2 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | RJ45 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | RJ45 |
Connector 2 | Han® 3 A Metal |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 5 m |
---|---|
Number of cores | 8 |
Core structure | 4x 2 Twisted Pair |
Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limiting temperature | -10 ... +70 °C |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Yellow |
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
REACH SVHC substances | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
Lead | |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Antimony trioxide |
Lead | |
Nickel | |
Naphthalene |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 375 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140062740 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente