RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled
Artículo Nº: 09 45 551 1122
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled
Artículo Nº: 09 45 551 1122
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | HARTING RJ Industrial® |
Element | Female |
Specification | RJ45 |
Angled | |
2 ports |
Termination method | Wave soldering termination |
---|---|
Shielding | Fully shielded, 360° shielding contact |
Number of contacts | 8 |
Rated current | 1.5 A |
---|---|
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
Mating cycles | ≥ 750 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
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
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 110 |
---|---|
Net weight | 11.44 g |
Country of origin | Taiwan |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140061576 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Siguiente