RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
Artículo Nº: 09 45 725 1544
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
Artículo Nº: 09 45 725 1544
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Mostrar detalles |
Connector 2 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | RJ45 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | Han® 3 A Hybrid |
Metal | |
Connector 2 | Han® 3 A Hybrid |
Metal | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 20 m |
---|---|
Number of cores | 12 |
Core structure | 4x 2 Twisted Pair |
4x 6.0 mm² |
Transmission characteristics | Cat. 6 Class E up to 250 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Limiting temperature | -10 ... +70 °C |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
REACH SVHC substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Lead | |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel | |
Naphthalene |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 3,146 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140250017 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente