Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 EMC 1.5m
Artículo Nº: 61 88 201 0350 00
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 EMC 1.5m
Artículo Nº: 61 88 201 0350 00
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Element | Motor cable |
---|---|
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | Han-Compact® Hood |
Han® Q 4/2 Male | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 1.5 m |
---|---|
Core structure | 4x 1.5 mm² |
PE contact | Yes |
Field of application | for motor connection |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
ECHA SCIP number | ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 400 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140274297 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified) |
Anterior
Siguiente