M8 PP housing acc-nut assembly
Artículo Nº: 21 02 301 2001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 PP housing acc-nut assembly
Artículo Nº: 21 02 301 2001
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Type of accessory | Housing |
Description of the accessory | for front mounting |
Gender | Female |
---|---|
Pack contents | incl. lock nut |
Tightening torque | 1 Nm Lock nut |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
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
ECHA SCIP number | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 5.52 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140236066 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente