Han-Yellock 30 kit, 25 pin, angled
Artículo Nº: 10 22 300 0003
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, angled
Artículo Nº: 10 22 300 0003
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connector sets |
---|---|
Series | Han-Yellock® |
Type of hood/housing | Bulkhead mounted housing |
Carrier hood | |
Shell |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Size | Han-Yellock® 30 |
Number of contacts | 25 |
Version | Side entry |
Cable entry | 1x M25 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Clamping range | 9 ... 18 mm |
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
REACH SVHC substances | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Lead | |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel | |
Naphthalene |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140189782 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Anterior
Siguiente