Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
Artículo Nº: 09 10 000 5502
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
Artículo Nº: 09 10 000 5502
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han® 1A |
Type of accessory | Protection cover |
Description of the accessory | for female inserts |
09 10 004 310X | |
09 10 008 310X | |
09 10 003 270X |
Limiting temperature | -30 ... +90 °C |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
Material (cover) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (accessories) | RAL 9005 (jet black) |
Material flammability class acc. to UL 94 | V-0 |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140191860 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Siguiente