Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Artículo Nº: 20 87 146 9002 200
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Artículo Nº: 20 87 146 9002 200
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | Han E® |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | Han E® Male |
Hood | |
Connector 2 | Han E® Female |
Hood | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 2 m |
---|---|
Number of cores | 16 |
Core structure | 16x AWG 16 |
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
REACH SVHC substances | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Lead | |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel | |
Naphthalene |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 1,739 g |
Country of origin | USA |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140262027 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente