Han 10HPR-Compact-CM-for SCL
Artículo Nº: 09 40 510 5411
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 10HPR-Compact-CM-for SCL
Artículo Nº: 09 40 510 5411
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® HPR Compact |
Type of accessory | Protection cover |
Description of the accessory | for bulkhead mounted housings |
Size | 10 HPR |
---|---|
Locking type | Screw locking |
Tightening torque (screw locking) | 4 Nm |
---|---|
Wrench size | 5 |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP6K9K acc. to ISO 20653 | |
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (hood/housing) | Aluminium die-cast |
---|---|
Corrosion resistant | |
Surface (hood/housing) | Powder-coated |
Colour (hood/housing) | RAL 9005 (jet black) |
Material (seal) | NBR |
Material (locking) | Stainless steel |
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
Approvals | CE |
DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 117 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140192096 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Siguiente