Crimp die 185mm² for 120 kN tool
Artículo Nº: 09 99 000 0871
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Crimp die 185mm² for 120 kN tool
Artículo Nº: 09 99 000 0871
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Crimp die |
Description of the tool | for 120 kN tool |
Details | Identification 25 |
---|---|
TC 650 | |
Pressing width 10 mm | |
Pack contents | Supplied as a pair |
Conductor cross-section | 185 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 35.000 |
Specifications | DIN 46235 |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 196 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 82073090 |
GTIN | 5713140108141 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21043852 Insert for crimp tool |
Anterior
Siguiente