Cover for Han 6B docking frame
Artículo Nº: 09 30 006 5418
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cover for Han 6B docking frame
Artículo Nº: 09 30 006 5418
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Protection cover |
Description of the accessory | for Han® docking frame |
Size | 06 B |
---|
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
Material (accessories) | Thermoplastic |
---|---|
Material flammability class acc. to UL 94 | V-0 |
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
California Proposition 65 substances | Antimony trioxide |
Specifications | EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140192430 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Siguiente