CUBIERTA KRAFT 10E PARA Han SNAP

Artículo Nº: 09 33 010 5401


Protection cover

CUBIERTA KRAFT 10E PARA Han SNAP

Artículo Nº: 09 33 010 5401

para ver precios y disponibilidad.

0

Resumen de características

Protection cover Thermoplastic Size: 10 B Snap-in latches

Detalles del producto


Category Accessories
Series of hoods/housings Han-Snap®
Type of accessory Protection cover
Description of the accessory Thermoplastic
Size 10 B
Locking type Snap-in latches
Tightening torque ‌0.8 Nm
Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
Packaging size 2
Net weight 12.1 g
Country of origin Germany
European customs tariff number 85389099
GTIN 5713140051270
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
Anterior
Siguiente