TAPA PLASTICO METALIZADA 9 VIAS
Artículo Nº: 09 67 009 0453
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
TAPA PLASTICO METALIZADA 9 VIAS
Artículo Nº: 09 67 009 0453
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | D-Sub |
Type of hood/housing | Shell housing |
Description of hood/housing | Cover can be screwed on |
Size | D-Sub 1 |
---|---|
Shielding | Shielded |
Version | Side entry |
Cable entry | 2x |
Cable fixing | Cable clamp |
Locking type | Spring or slide locking |
2 parts | Yes |
Separable | Yes |
Pack contents | Dummy plugs |
Tightening torque | 0.3 Nm Cable clamp screw |
---|---|
0.15 Nm cover screw | |
0.3 Nm Locking screw | |
Ambient temperature | -20 ... +90 °C |
Cable diameter | 3 ... 7 mm |
Material (hood/housing) | Thermoplastic |
---|---|
Surface (hood/housing) | Metallised |
Length | 40 mm |
Width | 31 mm |
Height | 15.4 mm |
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
ECHA SCIP number | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Antimony trioxide |
Lead | |
Nickel | |
Naphthalene |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 14 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140089228 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Siguiente