Conectores PCB

Los dispositivos y las aplicaciones son cada vez más pequeños y compactos. Como respuesta, HARTING ofrece soluciones para los diversos tamaños y las distintas aplicaciones en que es preciso conectar placas de circuitos impresos.


20171113__I4A9174_DIN-hdbp-pcb-Leiterplattensteckverbinder-title.jpg
Conectividad PCB

Con su innovadora y versátil gama de conectores para placas de circuito impreso, HARTING lleva muchos años siendo uno de los principales proveedores mundiales. Para las conexiones de una placa de circuito impreso a otra, somos conocidos por nuestra amplia y fiable gama de productos centrados en el clásico carril DIN 41612. HARTING responde a la tendencia hacia la miniaturización con innovaciones y ha desarrollado nuevas soluciones como har-flex para las distintas dimensiones y aplicaciones de las conexiones de placas de circuito impreso.

Además de los conectores PCB clásicos, HARTING también ofrece una gama versátil de conectores PCB como RJ45, ix Industrial o conectores circulares para cada aplicación en la clase de protección IP requerida. Todos los conectores pueden montarse utilizando tecnologías de conexión estándar.

harting-industrial-ethernet-week-2023_hero-image-1920x500.jpg

Aprenda de nuestros expertos

Póngase al día y aprenda: vea todas las grabaciones de nuestra conferencia digital anual HARTING Industrial Ethernet Week a partir de febrero de 2024.


Recursos


Guía de selección: Todo para PCB
Guía de selección: Todo para PCB
6.5 MB

Board to board Connectors


Board to Board Connector

Los conectores de placa a placa proporcionan la conexión eléctrica de los PBC a otros PCB. Entre los factores relevantes para elegir la conexión adecuada figuran el número de polos, el tamaño geométrico y las cantidades que se van a transmitir, como la corriente, la tensión o la velocidad de transmisión de datos. Además, la disposición de las placas de circuito impreso entre sí es decisiva para una interfaz óptima. HARTING ofrece soluciones para todas las disposiciones posibles de PCB: tarjeta extensora, mezzanine, tarjeta madre a hija, así como conexiones de cable plano.

Board to Cable Connectors


La conexión placa-cable se refiere a la conexión eléctrica desde la placa de circuito impreso hacia el exterior de un dispositivo. Establece así la conexión con el mundo exterior, fuera del dispositivo. La interfaz, que suele denominarse toma del dispositivo, está soldada en la mayoría de los casos a la placa de circuito impreso y se conecta al exterior del dispositivo con el correspondiente conector de cable. El tipo de interfaz depende de los datos, señales o energía de la línea de vida eléctrica que se transmitan. Además, es relevante el entorno de funcionamiento del dispositivo y los requisitos asociados de protección contra líquidos y cuerpos extraños, así como de protección contra la radiación electromagnética.

ix-board-to-cable

Bloques de terminales


Device Connectivity PCB Terminal Blocks.psd

Los bornes para tarjetas de circuito impreso o los conectores de cable a placa son la elección correcta cuando se trata de conectar tarjetas de circuito impreso y cables individuales. Tanto si se trata de un único hilo de cobre como de un mazo de cables completo, los conectores de cable a placa permiten realizar conexiones fiables para la transmisión de señales y energía en numerosas aplicaciones. El ámbito central de aplicación del cableado unifilar de placas de circuitos impresos es la automatización industrial junto con la tecnología de medición y control (MCR), pero también la ingeniería mecánica, la ingeniería energética y la ingeniería de tráfico. Se abordan todas las industrias en las que se utilizan dispositivos eléctricos y electrónicos como controladores, accionamientos, sensores, actuadores y conjuntos de interfaz.

Configuradores


Descubrir por series


Datos de ingeniería & Servicios


Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.

Iconos de datos de ingeniería

Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:

Más

  • Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características

  • Selectores de productos con varios atributos

  • Paquetes de datos individuales

  • Configuración y personalización

  • Notas individuales y deratings

  • Servicio gratuito de muestras

Conocimientos