El diseño higiénico facilita la higiene y la seguridad

Han® F+B: conectores especiales higiénicos y robustos para la zona de producto y de rociado. Protección frente a chorros de agua y agentes de limpieza agresivos.


Header_Han F+B.tif

La higiene y la seguridad son particularmente importantes en el procesamiento de alimentos. Las máquinas y equipos deben diseñarse de manera que puedan limpiarse con facilidad; deben evitarse cavidades que acumulen suciedad.

Con el Han® F+B, HARTING proporciona una serie de conectores que han sido especialmente diseñados para los requisitos de la industria alimentaria. Las superficies lisas dificultan la acumulación de bacterias. Las bases y juntas son robustas; protegen los contactos internos frente a chorros de agua y agentes de limpieza agresivos.

Reducción de los tiempos de inactividad


Cada minuto cuenta cuando una máquina está parada. Los operadores y equipos de servicio técnico suelen estar sometidos a una gran presión en relación con los plazos cuando ocurre una interrupción. Durante estas situaciones, las conexiones de suministro hasta la instalación deben ser fáciles de manejar.

Cuando utilizan los Han® F+B, los usuarios no tienen que abrir ningún prensaestopas en el armario de control para desconectar los dispositivos en campo. Ya no resulta necesaria la desconexión y reconfiguración compleja de cableado fijo. Por ello, las instalaciones se ejecutan más rápidamente cuando se utilizan conectores. Los cambios de herramientas y llamadas de servicio también se completan rápidamente.

Además, la serie Han® F+B se ha diseñado para que pueda conectarse y desconectarse con facilidad, seguridad y rapidez. El relieve especial en las paredes de la carcasa garantiza que las manos del instalador no resbalen del conector.

Ya no resulta necesaria la desconexión y reconfiguración compleja de cableado fijo con el conector Han® F+B.

Ya no resulta necesaria la desconexión y reconfiguración compleja de cableado fijo con el conector Han® F+B.

Constantemente en la zona de producto y de rociado


En zona de productos es la zona expuesta al contacto directo con los alimentos: tiene los requisitos más exigentes para máquinas y componentes. Normalmente, el diseño de esta zona contempla un tamaño pequeño para reducir el trabajo de limpieza necesario. Debido a que las interfaces electromecánicas interrumpirían estas superficies lisas, se instalan fuera de esta zona si es viable.

En la zona de pulverizaciónlos alimentos pueden entrar en contacto con los componentes circundantes. No se debe permitir que el material de procesamiento que haya estado en contacto vuelva a entrar en el flujo de producto. Aunque se dediquen todos los mejores esfuerzos, los residuos aún pueden quedar atascados en los componentes, lo que permitiría la acumulación de bacterias. Por lo tanto, una vez procesados los lotes, debe realizarse la limpieza de esta zona mediante el uso de lavado a alta presión y productos químicos. Los conectores son prácticos en este contexto, pero deben tener la capacidad de resistir la presión del limpiador.

El diseño de la base del Han® F+B se adapta a los requisitos de esta zona. La base presenta superficies grandes, de conformidad con las directrices del Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico (EHEDG). La base y las juntas proporcionan protección IP69K para las conexiones.

Informe técnico: el uso de conectores en la industria alimentaria


Sus ventajas de un vistazo:


  • Fácil de limpiar diseño especial para la zona de pulverización

  • Conexiones fiables garantizada, incluso con la limpieza diaria

  • Protección frente a chorros de agua y agentes de limpieza agresivos

  • Reducción de los tiempos de inactividad e interrupciones

  • Sustitución más rápida de componentes defectuosos y configuración eficaz al cambiar de producto

  • Instalación rápida y sencilla de máquinas e instalaciones

»

La normalización en la parte inferior de la máquina ya es posible. Podemos cambiar fácilmente los insertos sin tener que rediseñar toda la chapa, si uno de nuestros clientes quiere cambiar una opción. Asimismo, contactamos con HARTING con la solicitud de una conexión cable a cable en línea completamente nueva. Esta innovación abre nuevas opciones para realizar algunas variaciones en las máquinas. El conector Han® F+B permite conexiones seguras IP69K para ampliaciones o la eliminación de cajas de conexiones en una línea de producción.

Steve_woodhead.tif

Steve Woodhead

Electrical Engineer, Packaging Automation Ltd.

Catálogos, folletos, prospecto


Guía de selección Han® F+B
Guía de selección Han® F+B
.pdf - 1,9 MB
Historia de una aplicación: Conexiones seguras IP6K9K para selladoras de bandejas de alta velocidad - Han® F+B
Historia de una aplicación: Conexiones seguras IP6K9K para selladoras de bandejas de alta velocidad - Han® F+B
.pdf - 1,7 MB