har-bus HM Top tool har-bus HM
Cikkszám: 17 99 000 0033
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
har-bus HM Top tool har-bus HM
Cikkszám: 17 99 000 0033
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Top tool |
Description of the tool | for angled shielded female connectors |
for type AB | |
With upper shield |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 138 g |
European customs tariff number | 82055980 |
GTIN | 5713140123106 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Előző
Következő