har-bus HM Bottom tool har-bus
Cikkszám: 17 99 000 0048
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
har-bus HM Bottom tool har-bus
Cikkszám: 17 99 000 0048
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Bottom tool |
Description of the tool | for angled female connectors |
for type D | |
for type E |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 167.5 g |
European customs tariff number | 82055980 |
GTIN | 5713140123250 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Előző
Következő