har-SAB M12/8/4p PAC 5m PVC
Cikkszám: 09 07 001 2125 1
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
har-SAB M12/8/4p PAC 5m PVC
Cikkszám: 09 07 001 2125 1
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Series | Circular connectors M12 |
---|---|
Element | Distribution boxes |
Specification | Pre-assembled master cable |
With LED green/yellow |
Cable length | 5 m |
---|---|
Core structure | 3x 0.75 mm2 + 8x 0.34 mm2 |
Total number of ports | 8 |
Number of contacts | 4 |
Előző
Következő