SEK-18 INSERT-TOOL MA LP PR-IN 64P
Cikkszám: 09 99 000 0564
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
SEK-18 INSERT-TOOL MA LP PR-IN 64P
Cikkszám: 09 99 000 0564
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Top tool |
Description of the tool | for SEK male low-profile connectors |
64 poles | |
Modular insert |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 65 g |
Country of origin | Switzerland |
European customs tariff number | 82055980 |
GTIN | 5713140279124 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Előző
Következő