RJI RJ45 plug cover transparent (100pcs)
Cikkszám: 09 45 852 0000
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
RJI RJ45 plug cover transparent (100pcs)
Cikkszám: 09 45 852 0000
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Series | HARTING RJ Industrial® |
Type of accessory | Protection cover |
Description of the accessory | for cable side |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
---|
Material (accessories) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (accessories) | Transparent |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 0.867 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 39235090 |
GTIN | 5713140064874 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Előző
Következő