RJI RJ45 GL Cat6A plug repair set
Cikkszám: 09 45 500 1520
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
RJI RJ45 GL Cat6A plug repair set
Cikkszám: 09 45 500 1520
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Series | HARTING RJ Industrial® |
Type of accessory | Repair Kit |
Wire outer diameter | 1 mm |
---|
RoHS | compliant |
---|---|
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Yes |
REACH SVHC substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 3 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140060838 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Előző
Következő