RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 1,0m
Cikkszám: 09 47 050 0024
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 1,0m
Cikkszám: 09 47 050 0024
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Type of cable | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Részletek megjelenítése |
---|---|
Connector 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180° Részletek megjelenítése |
Category | System cabling |
---|---|
Series | HARTING RJ Industrial® |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | HARTING RJ Industrial® |
Type of cable | Copper cable (round) |
Description of the cable | Angled left |
Cable length | 1 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x AWG 22/7 |
Előző
Következő