PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFP C
Cikkszám: 33 26 233 0500 017
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFP C
Cikkszám: 33 26 233 0500 017
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | System cabling |
---|---|
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | PushPull XS SFP Thermoplastic |
Connector 2 | LC duplex |
Type of cable | FO cable |
Description of the cable | Singlemode |
Overmoulded | |
for bulkhead mounted housings, short |
Cable length | 0.5 m |
---|---|
Core structure | 9 / 125 µm |
Details | Other cable lengths on request! |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
California Proposition 65 substances | Not contained |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 62.46 g |
Country of origin | Latvia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140272804 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Előző
Következő