POLISH TOOL FOR 2.2MM POF CABLE
Cikkszám: 20 99 000 1093
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
POLISH TOOL FOR 2.2MM POF CABLE
Cikkszám: 20 99 000 1093
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Polishing tool |
Description of the tool | POF cable 2.2 mm diameter |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 30 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 82055980 |
GTIN | 5713140136151 |
eCl@ss | 21012692 Special purpose sanding tool (accessories) |
Előző
Következő