PE Multiplier
Cikkszám: 09 33 000 9992
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
PE Multiplier
Cikkszám: 09 33 000 9992
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | PE Multiple ground connection |
Number of contacts | 3 |
---|---|
PE contact | Yes |
Pack contents | Distributor |
Fixing screw M4 with washer |
Conductor cross-section | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
Contact resistance | ≤ 3 mΩ |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Nickel plated |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 16.6 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140050693 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Előző
Következő