M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 1,0m
Cikkszám: 21 34 808 1481 010
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 1,0m
Cikkszám: 21 34 808 1481 010
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Type of cable | 4x0,25mm² PVC LiYY Részletek megjelenítése |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole male straight overmolded Részletek megjelenítése |
Connector 2 | M8 A 4pole female straight overmolded Részletek megjelenítése |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M8 |
Male Straight | |
Connector 2 | M8 |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 1 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x 0.25 mm² |
Coding | A-coding |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Grey |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
Approvals | CE |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 45 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140140813 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Előző
Következő