M23 Hood cable to cable 3-7 mm
Cikkszám: 09 15 100 0701
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M23 Hood cable to cable 3-7 mm
Cikkszám: 09 15 100 0701
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series | Circular connectors M23 |
Identification | Signal |
Type of hood/housing | Cable to cable housing |
Description of hood/housing | EMC version |
Size | M23 |
---|---|
Version | Top entry |
Locking type | Screw locking |
ComLock rapid locking |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP67 locked condition |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition | |
Clamping range | 3 ... 7 mm |
Material (hood/housing) | Copper-zinc alloy |
---|---|
Surface (hood/housing) | Nickel plated |
Material (seal) | NBR |
Colour (seal) | Black |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
UL / CSA |
---|
Packaging size | 5 |
---|---|
Net weight | 0.01 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140162921 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Előző
Következő