M23 12 Female-C CCW
Cikkszám: 09 15 112 3111
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M23 12 Female-C CCW
Cikkszám: 09 15 112 3111
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Inserts |
---|---|
Series | Circular connectors M23 |
Identification | Signal |
Element | Inserts |
Specification | Marking in opposite direction |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 12 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
12x 1 mm |
Conductor cross-section | 0.08 ... 1.5 mm² |
---|---|
Rated current | 8 A |
Rated voltage | 200 V |
Rated impulse voltage | 2.5 kV |
Pollution degree | 3 |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (insert) | White |
Material flammability class acc. to UL 94 | V-0 |
RoHS | compliant |
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
UL / CSA |
---|
Packaging size | 5 |
---|---|
Net weight | 4.6 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140187115 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Előző
Következő