M12 housing male backmounting
Cikkszám: 21 03 301 1000
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
M12 housing male backmounting
Cikkszám: 21 03 301 1000
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Accessories |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
Type of accessory | Housing |
Description of the accessory | for rear mounting |
Gender | Male |
---|---|
Locking type | Screw locking |
Tightening torque | 2 Nm Lock nut |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
RoHS | compliant |
---|---|
ELV status | compliant |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII substances | Not contained |
REACH ANNEX XIV substances | Not contained |
REACH SVHC substances | Not contained |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel | |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R26 |
PROFINET | Yes |
---|
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 15.8 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140137509 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Előző
Következő