Hexagonal screwdriver SW5-for 200A+350A
Cikkszám: 09 99 000 0364
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Hexagonal screwdriver SW5-for 200A+350A
Cikkszám: 09 99 000 0364
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Hexagonal driver |
Description of the tool | With grip |
for axial screw |
Wrench size | 5 |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 61 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 82054000 |
GTIN | 5713140106635 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Előző
Következő