Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Cikkszám: 61 88 201 0500 02
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Cikkszám: 61 88 201 0500 02
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Energy distributors |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-Power® S |
Element | Energy distributor |
Specification | With 1x Han® Q 4/2 |
Female insert | |
in Han-Compact® Hoods |
Termination method | IDC insulation displacement termination |
---|---|
for stranded wires according to IEC 60228 Class 5 | |
Number of contacts | 6 |
Number of signal contacts | 2 |
Number of power contacts | 4 |
PE contact | Yes |
Előző
Következő