Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M32
Cikkszám: 19 62 816 2272
A kép csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, olvassa el a termékleírást.
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M32
Cikkszám: 19 62 816 2272
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
árak és raktárkészlet megtekintéséhez.
0
Tulajdonságok áttekintése
Termék részletei
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® EMC/B |
Type of hood/housing | Surface mounted housing |
Type | High construction |
Size | 16 B |
---|---|
Version | Side entry |
Number of cable entries | 2 |
Cable entry | 2x M32 |
Locking type | Double locking lever |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Yes |
Field of application | Hoods/Housings for higher EMC requirements |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note on the limiting temperature | For use as a connector according to IEC 61984. |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP66 |
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (hood/housing) | Aluminium die-cast |
---|---|
Surface (hood/housing) | Uncoated |
Colour (hood/housing) | Unpainted |
Material (seal) | NBR |
Material (locking) | Polycarbonate (PC) |
Stainless steel | |
Colour (locking) | RAL 7037 (dust grey) |
Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) | V-0 |
UL / CSA | |
---|---|
Approvals | CE |
DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 400 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140568945 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Előző
Következő